(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電動驅動器 滑塊型 皮帶驅動 LEFB Series AC伺服馬達 LECS□

電動驅動器 滑塊型 皮帶驅動 LEFB Series AC伺服馬達 LECS□

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・本體安裝容易/減少安裝工時
 不需拆卸外殼等外裝零件,就可安裝本體
・透過磁簧開關可檢測出滑台位置
・本體兩側面最多可4位置安裝
・皮帶驅動

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEFB32S3S-600-S5A21
LEFB40S4S-2000-S5A21
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
滑座寬度 W1
(mm)
最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
滑座長度 L1
(mm)
尺寸 馬達種類 控制器/驅動器種類 對應驅動器記號
19天 60010.1~20.01560101~20014712232AC伺服馬達(200W)LECSA2-S3(脈衝輸入型/定位型)對應驅動器記號S3
19天 200020.1~50.02574201~30024517040AC伺服馬達(400W)LECSA2-S4(脈衝輸入型/定位型)對應驅動器記號S4

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 滑塊 驅動方式 皮帶
滑軌 導程(mm) 相當於54 位置檢測 增量訊號
制動器 噪音過濾器 使用環境 標準
反覆定位精度(μm) ±60 最高速度(mm/sec) 2000 使用溫度範圍(℃) 5::40
馬達配置 上折返 馬達選項 無鎖定 致動器、電纜線類 標準電纜線
致動器電纜線長度(m) 5 I/O電纜線長度/通訊插頭(m) 1.5 自動開關安裝零件
定位銷孔 外殼B底面

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767