(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電動驅動器 滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEFS Series 步進馬達・伺服馬達

電動驅動器 滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEFS Series 步進馬達・伺服馬達

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・本體安裝容易/減少安裝工時
 不需拆卸外殼等外裝零件,就可安裝本體
・透過磁簧開關可檢測出滑台位置
・本體兩側面最多可4位置安裝
・滾珠螺桿驅動

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEFS16A-200-S31N1D
LEFS16A-350-S3AN1
LEFS16RB-200B-S3AN3
LEFS25B-600-S3AN1D
LEFS25RB-450-S3
LEFS40B-500-S31N5
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
最大可搬運質量範圍(垂直)
(kg)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
導程
(mm)
輸出入種類 滑座寬度 W1
(mm)
制動器 最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
滑座長度 L1
(mm)
最高速度
(mm/sec)
尺寸 馬達配置 馬達選項 控制器/驅動器種類 I/O電纜線長度/通訊插頭
(m)
控制器/驅動器安裝方式
19天 20010.1~20.0140~2.0210NPN39.4101~200137.27270016直型無鎖定LECP1(無編程型)1.5DIN軌道安裝型
19天 3505.1~10.090~2.0210NPN39.40~10088.27250016直型無鎖定LECPA(脈衝輸入型)1.5螺絲安裝型
19天 2005.1~10.0102.1~5.045NPN39.40~100987225016右側折返附鎖LECPA(脈衝輸入型)3螺絲安裝型
19天 60010.1~20.02010.1~20.0156NPN50101~20019610225025直型無鎖定LECPA(脈衝輸入型)1.5DIN軌道安裝型
19天 450--10.1~20.015650--102-25右側折返無鎖定無控制器/驅動器無電纜線(無通訊插座)-
19天 50050.1~100.06520.1~50.02310NPN74501~100063717030040直型無鎖定LECP1(無編程型)5螺絲安裝型

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 滑塊 驅動方式 轉造滾珠螺桿
滑軌 輸入電源 DC24V 位置檢測 增量訊號
噪音過濾器 使用環境 標準 反覆定位精度(μm) ±20
使用溫度範圍(℃) 5::40 精度 基本型 馬達種類 步進馬達
致動器、電纜線類 標準電纜線 致動器電纜線長度(m) 3 塗抹潤滑油(密封帶部)
自動開關安裝零件 定位銷孔 外殼B底面

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767