(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電動驅動器 有桿型 無馬達規格 LEY Series

電動驅動器 有桿型 無馬達規格 LEY Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】・可搭配慣用的馬達・驅動器。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEY25DNZA-300
LEY25LNZA-100
LEY25LNZA-150M
LEY25NZA-30
LEY25NZB-200
LEY25NZC-100M
LEY25RNZA-100
LEY25RNZC-100
LEY32DNZB-100M
LEY32DNZC-50M
LEY32DNZC-100
LEY32DNZC-150M
LEY32DNZC-200M
LEY32DNZC-250M
LEY32LNZC-250M
LEY32NZB-150M
LEY63DNZC-100M
LEY63NZB-600
LEY63NZC-150
LEY63NZC-300
LEY63NZC-400
LEY63NZL-300
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
最大可搬運質量範圍(垂直)
(kg)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
導程
(mm)
最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
最高速度
(mm/sec)
尺寸 馬達配置 導桿前端螺牙 對應耐塵防滴
19天 30010.1~20.0185.1~10.0812101~20013190025直型導桿前端內螺牙相當於IP4x
19天 10010.1~20.0185.1~10.0812101~20013190025左側折返導桿前端內螺牙相當於IP4x
19天 15010.1~20.0185.1~10.0812101~20013190025左側折返導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 3010.1~20.0185.1~10.0812101~20013190025上側折返導桿前端內螺牙相當於IP4x
19天 20020.1~50.05010.1~20.0166201~30025545025上側折返導桿前端內螺牙相當於IP4x
19天 10020.1~50.05020.1~50.0303301~50048522525上側折返導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 10010.1~20.0185.1~10.0812101~20013190025右側折返導桿前端內螺牙相當於IP4x
19天 10020.1~50.05020.1~50.0303301~50048522525右側折返導桿前端內螺牙相當於IP4x
19天 10050.1~100.06020.1~50.0248301~50038550032直型導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 5050.1~100.06020.1~50.0464501~100073625032直型導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 10050.1~100.06020.1~50.0464501~100073625032直型導桿前端內螺牙相當於IP4x
19天 15050.1~100.06020.1~50.0464501~100073625032直型導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 20050.1~100.06020.1~50.0464501~100073625032直型導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 25050.1~100.06020.1~50.0464501~100073625032直型導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 25050.1~100.06020.1~50.0375501~100058830032左側折返導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 15050.1~100.06010.1~20.01910301~50030860032上側折返導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP4x
19天 10050.1~100.08050.1~100.07251001~191025063直型導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)相當於IP5x(防塵規格)
19天 60050.1~100.07020.1~50.038101001~101240063上側折返導桿前端內螺牙相當於IP5x(防塵規格)
19天 15050.1~100.08050.1~100.07251001~191025063上側折返導桿前端內螺牙相當於IP5x(防塵規格)
19天 30050.1~100.08050.1~100.07251001~191025063上側折返導桿前端內螺牙相當於IP5x(防塵規格)
19天 40050.1~100.08050.1~100.07251001~191025063上側折返導桿前端內螺牙相當於IP5x(防塵規格)
19天 300150.1~200100.1~1152.861001~33437063上側折返導桿前端內螺牙相當於IP5x(防塵規格)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 連接桿 驅動方式 轉造滾珠螺桿
滑軌 制動器 噪音過濾器
使用環境 防塵 反覆定位精度(μm) ±20 精度 基本型
馬達種類 安裝形狀Z 安裝支撐型式 端面攻牙/本體底面攻牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767