(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電動驅動器 高剛性滑塊型 滾珠螺桿驅動 無馬達規格 LEJS Series

電動驅動器 高剛性滑塊型 滾珠螺桿驅動  無馬達規格 LEJS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】・可搭配慣用的馬達・驅動器。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEJS63NYB-1200
LEJS63NYB-1500
LEJS63NYH-1200
LEJSH63NYA-1500
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
最大可搬運質量範圍(垂直)
(kg)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
導程
(mm)
最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
反覆定位精度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
精度
19天 120050.1~100.08510.1~20.02010501~1000833±20210基本型
19天 150050.1~100.08510.1~20.02010501~1000833±20130基本型
19天 120020.1~50.0305.1~10.0630201~300294±20630基本型
19天 150020.1~50.0455.1~10.01020301~500441±10270高精度型

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 滑塊 驅動方式 轉造滾珠螺桿
滑軌 滑座寬度 W1(mm) 129 制動器
噪音過濾器 滑座長度 L1(mm) 172 使用環境 標準
使用溫度範圍(℃) 5::40 尺寸 63 馬達種類 安裝形狀Y

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767