(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電動驅動器 滑塊型 皮帶驅動 無馬達規格 LEFB Series

電動驅動器 滑塊型 皮帶驅動 無馬達規格 LEFB Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

電動驅動器 滑塊型 皮帶驅動 無馬達規格 LEFB Series。
【特長】
・可搭配慣用的馬達・驅動器

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEFB32NM1S-300
LEFB32NYS-1100
LEFB32UNZS-1200C
LEFB40UNZS-400
型號數量折扣標準
出貨日
本體/周邊零件 型式 行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
驅動方式 滑軌 導程
(mm)
滑座寬度 W1
(mm)
制動器 最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
噪音過濾器 滑座長度 L1
(mm)
使用環境 反覆定位精度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
使用溫度範圍
(℃)
尺寸 馬達種類 馬達配置 自動開關安裝零件 定位銷孔 周邊零件種類
19天 本體滑塊30010.1~20.015皮帶相當於5460101~200147122標準±6020005~4032安裝形狀M1上折返外殼B底面-
19天 本體滑塊110010.1~20.015皮帶相當於5460101~200147122標準±6020005~4032安裝形狀Y上折返外殼B底面-
19天 本體滑塊120010.1~20.015皮帶相當於5460101~200147122標準±6020005~4032安裝形狀Z下折返附1個(同包裝)外殼B底面-
19天 本體滑塊40020.1~50.025皮帶相當於5474201~300245170標準±6020005~4040安裝形狀Z下折返外殼B底面-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767