(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・連座接頭內的配線採用匯流插座連接方式,無論是增加串聯或變更樣式都能輕鬆對應。
・卡匣式連座(對應SV1000/2000)
・固定桿式連座( 可對應SV1000/2000/3000/4000)
・備有可控制至110VAC、繼電器輸出模組

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SV1A00-5FUD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SV1A00-5FUD
型號數量折扣標準
出貨日
用途 通口數 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 額定壓力
(MPa)
手動開關 手動操作方式 插座式 閥規格
19天 連座塊搭載用單體雙頭3口閥歧管座[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(差壓回復)--0.15~0.7鎖定壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型SV1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 規格 無給油 / 低電流 電壓 DC24V
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
控制給氣 內部 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路 訂製品規格
背壓防止閥 連座塊組件的種類 連座式配線規格

5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series的型號SV1A00-5FUD頁面。
記載關於型號SV1A00-5FUD之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SV1100-5W4U-01F
SV1200-5FU
SV1A00-5FU
SV2200-5FU
SV2300-5FU
SV2A00-5FU
型號數量折扣標準
出貨日
用途 通口數 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 配管口的種類 配管螺牙No. 額定壓力
(MPa)
手動開關 手動操作方式 插座式 閥規格
19天 單體使用5口閥直接式[單] 單2位置壓縮自我復位(差壓回復)G1/80.15~0.7非鎖定非鎖定按鈕式M12防水插頭 電纜線長2000mmSV1000
8天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座2位置壓縮自我保持--0.1~0.7非鎖定非鎖定按鈕式SV1000
19天 連座塊搭載用單體雙頭3口閥歧管座[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(差壓回復)--0.15~0.7非鎖定非鎖定按鈕式SV1000
8天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座2位置壓縮自我保持--0.1~0.7非鎖定非鎖定按鈕式SV2000
19天 連座塊搭載用單體5口閥歧管座3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)--0.2~0.7非鎖定非鎖定按鈕式SV2000
19天 連座塊搭載用單體雙頭3口閥歧管座[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(彈簧回復)--0.15~0.7非鎖定非鎖定按鈕式SV2000

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767