(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調壓閥 無塵室・低發塵 10/20/21-AR-B 逆流功能 10/20/21-AR□K-B

調壓閥 無塵室・低發塵 10/20/21-AR-B 逆流功能 10/20/21-AR□K-B

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【10- Series 無塵室 Series】
・對應無塵室環境
・防止無塵室內發塵

【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應限制銅系・氟素系材質使用的環境
・外形尺寸與標準品相同

【21- Series 銅・氟素系・矽膠系不可+低発塵】
・適合有銅・氟素系・矽膠系材質規制的環境
・構造與無塵室系列相同(潤滑脂、包裝形態與無塵室系列不同。)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-AR25-02BG-N-B
10-AR25-F02BG-R-B
10-AR30-02BG-B
10-AR30-F02-B
10-AR50-06-B
型號數量折扣標準
出貨日
壓力計 供給側 接續種類 供給側 接續外徑 控制側 連接種類 控制側 連接徑 排氣結構 流動方向 本體尺寸 附屬品
19天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)Rc1/4Rc1/4[無] 非溢流[右邊] 左→右25附托架
19天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)G1/4G1/4[有] 溢流型[左邊] 右→左25附托架
19天 [附壓力計] 圓形壓力計(無限位指示器)Rc1/4Rc1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右30附托架
19天 [無] 無壓力計G1/4G1/4[有] 溢流型[右邊] 左→右30
19天 [無] 無壓力計Rc3/4Rc3/4[有] 溢流型[右邊] 左→右50

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 使用環境 無塵對應 回流功能
設定壓力 0.05~0.85MPa 壓力單位 製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa 握把方向/位置 握把朝下
規格 無塵系列

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767