(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

超級油霧分離器 無塵室 Series 10-AME Series

超級油霧分離器 無塵室 Series 10-AME Series

【特長】
・分離吸收浮游粒子狀的油微粒子,將含潤滑脂油的壓縮空氣變成無油等級的空氣
・請作為要求高清淨度空氣的塗裝產線用壓縮空氣、無塵室用壓縮空氣、極度厭惡油分的機器用壓縮空氣過濾使用
・可透過顏色變化目視確認濾心更換時期
・10-AME150C~550C可模組連接

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-AME250C-02B
10-AME-EL450
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 連接方式 使用壓力範圍
(MPa)
杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 適用機種
19天 [標準] 標準一般乾燥空氣0.01μm500[Rc(R)] Rc1/4無塵室規格(防止發塵)管連接型0.05~1.0[右方向] 左→右250C附托架-
19天 [相關零件(更換用濾芯)] 相關零件(濾心組合)-----------選購品F以外-墊圈(1個)、O形環(1個)10-AME450C
型號
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體品質 過濾度 處理空氣流量
(l/min)
接續種類 配管螺牙No. 使用環境 排水旋塞 杯體導引有無 連接方式 使用壓力範圍
(MPa)
杯體導引 規格 本體尺寸 附屬品 適用機種

Loading...

  1. 1

基本資訊

O形環、墊片材質 NBR