(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

中繼機器 梭動閥 VR1210・1220 Series

中繼機器 梭動閥 VR1210・1220 Series

【特長】
・空氣壓信號系統的控制用的中繼機器。
・又稱為OR閥,任何一方的IN供給空氣時,可從OUT出力。
・不同壓力的場合,高壓側的壓力從OUT側出力。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
VR1210-01
VR1220-02
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 本體尺寸
8天 1/81/8基準
8天 1/41/4基準

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺絲種類 Rc

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767