(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

自動排水閥 AD402-A Series

自動排水閥 AD402-A Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・耐異物性提昇&長壽命化!
・冷凝水排出量UP
・2層構造
・輕量化
・削減維修空間
・維修性提昇
・採用透明杯體保護罩

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AD402-04C-A
AD402-04C-V-A
型號數量折扣標準
出貨日
電源電壓
19天 聚碳酸酯杯體・壓力單位:MPa
19天 聚碳酸酯杯體・附溢流閥・壓力單位:MPa

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 水氣排出器 水氣排出 自動排出 水氣排出動作方式 浮動式 / 壓縮機ON時連動
處理方式 濾芯式 電源 無電源型 入口連接種類 Rc
入口連接螺牙No. 1/2B 出口連接種類 Rc 出口螺牙No. 3/8B
最高使用壓力(MPa) 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767