(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1000.800 |
1100.700 |
1100.800 |
1100.900 |
1103.300 |
1103.500 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | a (mm) | a1 (mm) | a2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | 螺絲用 | y (mm) | T型槽數1 | T型槽數2 | 系統 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 100 | - | - | 320 | 100 | 40 | 40 | 20 | 320 | 100 | 40 | - | - | 10 | 7 | 7 | V40 | 24.5 | |||
10天~ | - | 400 | 400 | - | - | - | 50 | 20 | 150 | 60 | 100 | 100 | M12 | 12 | 5 | 5 | V70 | 56 | |||
10天~ | - | 500 | 500 | - | - | - | 60 | 20 | 200 | 40 | 200 | 200 | M12 | 12 | 7 | 7 | V70 | 84 | |||
10天~ | - | 630 | 630 | - | - | - | 70 | 25 | 200 | 35 | 200 | 200 | M16 | 16 | 9 | 9 | V70 | 129 | |||
10天~ | - | 400 | 500 | - | - | - | 50 | 20 | 150 | 40 | 200 | 100 | M12 | 12 | 5 | 7 | V70 | 69 | |||
10天~ | - | 500 | 630 | - | - | - | 60 | 20 | 200 | 35 | 200 | 200 | M12 | 12 | 7 | 9 | V70 | 107 |
Loading...
材質 | 鋼,表面硬化 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策