(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

球端止推螺絲 無頭/圓形滾珠和內六角梅花槽/圓形滾珠

球端止推螺絲 無頭/圓形滾珠和內六角梅花槽/圓形滾珠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

也用於定位、夾持、鎖緊或支撐不完全平行的表面。
內六角梅花起子實現最佳的荷重傳遞。驅動力並非從邊緣(如內六角孔)傳遞,而是透過表面傳遞。由於具有最佳的荷重傳遞,可減少工具磨損,從而延長工具壽命。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22720.1042
22720.1044
22720.1052
22720.1054
22720.1062
22720.1064
22720.2042
22720.2044
22720.2052
22720.2054
22720.2062
22720.2064
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
l1
(mm)
滾珠 螺絲 靜態荷重能力
(kN)
梅花螺絲 重量
(g)
8天~ M46滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm23.580.5
10天~ M410滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm23.580.6
8天~ M58滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm24.5100.8
8天~ M512滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm24.5101.3
8天~ M610.8滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm29151.5
8天~ M616.8滾珠軸承鋼,硬化熱處理鋼,1200 ±100 N/mm29151.9
8天~ M46不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.43053.580.5
8天~ M410不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.43053.580.6
8天~ M58不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.43054.5100.8
11天~ M512不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.43054.5101.3
8天~ M610.8不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.43059151.5
10天~ M616.8不鏽鋼,硬化不鏽鋼1.43059151.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

最高溫度(°C) 250 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767