MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
定位柱・分度定位柱
球型鎖銷・插銷
單動作型快速釋放銷附按鈕把手 - 符合NASM / MS 17984
篩選條件
清除全部選項
按鈕
不鏽鋼,鈍化 - CRES 303(規格ASTM A / 484/484M)
彈簧
不鏽鋼,鈍化 - CRES 302(規格ASTM-A / -313)
把手
3/8吋以上 - 鋁,黑色陽極處理 - 鋁合金6061-T6 /(規格AMS-QQ-A200/8)
鋁,黑色陽極處理 - 鋁合金A380(規格 / ASTM B85/B85)
安裝環
不鏽鋼,鈍化 - CRES 302(規格ASTM A / -313/A313M)
不鏽鋼,鈍化
不含衝突礦物
不含衝突礦物
是
符合REACH標準
不含SVHC物質
是
公稱直徑(吋)
1/2
1/4
3/4
3/8
3/16
5/8
5/16
7/16
9/16
顯示所有選項(9)
A最大值(吋)
0.1885
0.2485
0.311
0.3735
0.436
0.4985
0.561
0.6235
0.7485
顯示所有選項(9)
A最小值(吋)
0.187
0.247
0.3095
0.372
0.4345
0.497
0.5595
0.622
0.747
顯示所有選項(9)
B(吋)
0.22
0.289
0.375
0.44
0.509
0.594
0.666
0.75
0.887
顯示所有選項(9)
C(吋)
0.26
0.29
0.33
0.36
0.38
0.46
0.51
0.58
0.67
顯示所有選項(9)
D(吋)
0.28
D最大值(吋)
0.31
0.39
0.56
0.58
0.7
D最小值(吋)
0.25
0.45
E(吋)
0.375
0.45
E最大值(吋)
0.44
0.49
0.57
0.63
0.72
0.77
0.87
1
顯示所有選項(8)
E最小值(吋)
0.31
0.41
0.75
0.87
F(吋)
0.76
0.973
F最小值(吋)
0.72
0.81
1.53
F最大值(吋)
0.8
1.135
1.4
1.65
1.7
1.9
G最大值(吋)
0.83
0.89
0.93
0.95
1.04
1.16
1.19
1.41
1.68
顯示所有選項(9)
H最小值(吋)
0.48
0.62
0.72
0.95
1.14
夾持長度(吋)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.5
4.9
5
6
6.2
6.4
6.7
9.0
顯示所有選項(46)
定位孔(吋)
0.192
0.252
0.315
定位孔(吋)
0.194
0.254
0.3165
0.379
0.4425
0.505
0.5675
0.63
0.757
顯示所有選項(9)
定位孔(吋)
0.19
0.25
0.3125
0.75
雙倍抗剪切力(lb)
5150
9200
14400
20700
28500
36900
46700
最高溫度(°F)
200
302
最低溫度(°F)
-65
-22
插銷材質
不鏽鋼,析出硬化,鈍化
按壓螺栓材質
不鏽鋼,析出硬化,鈍化
彈簧材質
不鏽鋼,析出硬化,鈍化
把手材質
鋁,黑色陽極處理
滾珠材質
不鏽鋼,析出硬化,鈍化
按鈕
不鏽鋼,鈍化
L(mm)
42.67
81.28
82.8
98.81
108.71
194.31
公稱尺寸
公稱直徑=1/2吋 / L=0.8吋
公稱直徑=1/2吋 / L=2吋
公稱直徑=1/2吋 / L=2.2吋
公稱直徑=1/2吋 / L=2.4吋
公稱直徑=1/2吋 / L=2.6吋
公稱直徑=1/2吋 / L=2.7吋
公稱直徑=1/2吋 / L=3吋
公稱直徑=1/2吋 / L=3.2吋
公稱直徑=1/2吋 / L=3.6吋
公稱直徑=1/2吋 / L=6吋
公稱直徑=1/4吋 / L=0.5吋
公稱直徑=1/4吋 / L=0.6吋
公稱直徑=1/4吋 / L=3.1吋
公稱直徑=3/4吋 / L=2吋
公稱直徑=3/4吋 / L=2.4吋
公稱直徑=3/4吋 / L=2.5吋
公稱直徑=3/4吋 / L=3吋
公稱直徑=3/8吋 / L=0.9吋
公稱直徑=3/8吋 / L=1.8吋
公稱直徑=3/8吋 / L=2吋
公稱直徑=3/8吋 / L=2.2吋
公稱直徑=3/8吋 / L=2.5吋
公稱直徑=3/8吋 / L=2.6吋
公稱直徑=3/8吋 / L=3.2吋
公稱直徑=3/8吋 / L=3.7吋
公稱直徑=3/16吋 / L=2.8吋
公稱直徑=5/8吋 / L=1.5吋
公稱直徑=5/8吋 / L=1.8吋
公稱直徑=5/8吋 / L=2吋
公稱直徑=5/8吋 / L=3.7吋
公稱直徑=5/16吋 / L=2.1吋
公稱直徑=7/16吋 / L=1.2吋
公稱直徑=7/16吋 / L=2吋
公稱直徑=7/16吋 / L=5吋
公稱直徑=9/16吋 / L=1.5吋
公稱直徑=9/16吋 / L=2.5吋
公稱直徑=9/16吋 / L=4吋
顯示所有選項(37)
Prop65
不含65號提案物質
符合RoHS標準
符合RoHS標準
H(mm)
20.32
28.83
35.56
功能
定位 / 固定 / 止擋 / 連接 / 閂扣 / 重新調整
原產地優惠措施
CE
D
雙倍抗剪切力(kN)
5150
9200
14400
20700
28500
36900
46700
57800
83200
顯示所有選項(9)
滾珠
不鏽鋼,析出硬化,鈍化 - CRES 4 / 40C(規格AMS5630)
B [±0.005](吋)
0.22
0.289
0.375
0.44
0.509
0.594
0.666
0.75
0.887
顯示所有選項(9)
C [0, -0.04](吋)
0.26
0.29
0.33
0.36
0.38
0.46
0.51
0.58
0.67
顯示所有選項(9)
D [±0.03](吋)
0.28
E [±0.065](吋)
0.375
0.45
F [±0.04](吋)
0.76
0.973
L [+0.02, 0](吋)
0.5
0.6
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.6
3.7
4
5
6
顯示所有選項(23)
定位孔[±0.002](吋)
0.192
0.252
0.315
主體
不鏽鋼,析出硬化,鈍化 - CRES 1 / 7-4PH(規格AMS5643)
主軸
不鏽鋼,析出硬化,鈍化 - CRES 1 / 7-4PH(規格AMS5643)
標準說明
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
MS17984C431 / NAS1334A3C31D
MS17984C521 / NAS1335A3C21D
MS17984C609 / NAS1336A3C09D
MS17984C618 / NAS1336A3C18D
MS17984C620 / NAS1336A3C20D
MS17984C622 / NAS1336A3C22D
MS17984C625 / NAS1336A3C25D
MS17984C626 / NAS1336A3C26D
MS17984C632 / NAS1336A3C32D
MS17984C637 / NAS1336A3C37D
MS17984C712 / NAS1337A3C12D
MS17984C720 / NAS1337A3C20D
MS17984C750 / NAS1337A3C50D
MS17984C808 / NAS1338A3C08D
MS17984C820 / NAS1338A3C20D
MS17984C822 / NAS1338A3C22D
MS17984C824 / NAS1338A3C24D
MS17984C826 / NAS1338A3C26D
MS17984C827 / NAS1338A3C27D
MS17984C830 / NAS1338A3C30D
MS17984C832 / NAS1338A3C32D
MS17984C836 / NAS1338A3C36D
MS17984C860 / NAS1338A3C60D
MS17984C915 / NAS1339A3C15D
MS17984C925 / NAS1339A3C25D
MS17984C940 / NAS1339A3C40D
MS17984C1015 / NAS1340A3C15D
MS17984C1018 / NAS1340A3C18D
MS17984C1020 / NAS1340A3C20D
MS17984C1037 / NAS1340A3C37D
MS17984C1220 / NAS1341A3C20D
MS17984C1225 / NAS1341A3C25D
MS17984C1230 / NAS1341A3C30D
顯示所有選項(36)
類型
22340
22370
22380
22400
CAD
3D
出貨日
全選
7天以内
9天以内
10天以内
48天以内
HALDER
單動作型快速釋放銷附按鈕把手 - 符合NASM / MS 17984
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄