(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

快速釋放銷附環型把手 單動型 符合NASM / MS 17987

快速釋放銷附環型把手 單動型 符合NASM / MS 17987

快速釋放銷,符合NASM(原規範:MS),用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。
快速釋放銷(單動作滾珠鎖定銷/滾珠鎖定銷)根據航空規範NASM標準(原規範:MS)生產,並經過NAS 1332測試。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4213.A08
4213.A09
4213.A10
4213.A11
4213.A12
4213.A15
4213.A16
4213.A17
4213.A25
4213.A31
4213.A43
4213.B04
4213.B05
4213.B06
4213.B07
4213.B08
4213.B09
4213.B10
4213.B11
4213.B12
4213.B13
4213.B14
4213.B15
4213.B17
4213.B18
4213.B19
4213.B20
4213.B21
4213.B22
4213.B24
4213.B25
4213.B29
4213.B30
4213.B40
4213.C06
4213.C07
4213.C08
4213.C09
4213.C11
4213.C12
4213.C13
4213.C15
4213.C16
4213.C18
4213.C19
4213.C20
4213.C23
4213.C26
4213.C33
4213.C35
4213.C60
4213.C67
4213.D08
4213.D09
4213.D10
4213.D11
4213.D12
4213.D13
4213.D14
4213.D15
型號相關數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
(吋)
A最大值
(吋)
A最小值
(吋)
B
(吋)
C
(吋)
D
(吋)
D最大值
(吋)
D最小值
(吋)
E
(吋)
E最大值
(吋)
E最小值
(吋)
F
(吋)
F最小值
(吋)
G最大值
(吋)
H最小值
(吋)
夾持長度
(吋)
定位孔
(吋)
Location hole to
(吋)
Location hole of
(吋)
抗剪切力,雙倍
(lb)
最小張力
(lb)
重量
(g)
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.730.80.1920.1940.19515020024
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.730.90.1920.1940.19515020024
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.7310.1920.1940.19515020024
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.731.10.1920.1940.19515020025
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.731.20.1920.1940.19515020025
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.731.50.1920.1940.19515020026
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.731.60.1920.1940.19515020026
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.731.70.1920.1940.19515020027
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.732.50.1920.1940.19515020030
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.733.10.1920.1940.19515020033
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.420.530.311.061.061.450.734.30.1920.1940.195150200-
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.780.40.2520.2540.25920023024
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.780.50.2520.2540.25920023024
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.780.60.2520.2540.25920023025
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.780.70.2520.2540.25920023026
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.780.80.2520.2540.25920023027
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.780.90.2520.2540.25920023027
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.7810.2520.2540.25920023027
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.10.2520.2540.25920023028
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.20.2520.2540.25920023029
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.30.2520.2540.25920023030
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.40.2520.2540.25920023030
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.50.2520.2540.25920023031
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.70.2520.2540.25920023032
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.80.2520.2540.25920023032
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.781.90.2520.2540.25920023033
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.7820.2520.2540.25920023034
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.782.10.2520.2540.25920023034
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.782.20.2520.2540.25920023036
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.782.40.2520.2540.25920023036
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.782.50.2520.2540.25920023037
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.782.90.2520.2540.25920023040
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.7830.2520.2540.25920023039
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.420.530.311.061.061.50.7840.2520.2540.25920023047
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.830.60.3150.31650.31251440051030
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.830.70.3150.31650.31251440051031
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.830.80.3150.31650.31251440051033
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.830.90.3150.31650.31251440051034
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.831.10.3150.31650.31251440051035
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.831.20.3150.31650.31251440051036
8天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.831.30.3150.31650.31251440051038
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.831.50.3150.31650.31251440051039
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.831.60.3150.31650.31251440051039
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.831.80.3150.31650.31251440051042
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.831.90.3150.31650.31251440051043
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.8320.3150.31650.31251440051043
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.832.30.3150.31650.31251440051046
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.832.60.3150.31650.31251440051048
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.833.30.3150.31650.31251440051056
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.833.50.3150.31650.31251440051059
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.8360.3150.31650.31251440051085
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.50.590.411.061.061.650.836.70.3150.31650.31251440051092
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.940.80.3770.3790.3752070057549
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.940.90.3770.3790.3752070057550
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.9410.3770.3790.3752070057552
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.941.10.3770.3790.3752070057553
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.941.20.3770.3790.3752070057554
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.941.30.3770.3790.3752070057555
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.941.40.3770.3790.3752070057555
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.550.650.451.061.061.650.941.50.3770.3790.3752070057558

Loading...

基本資訊

安裝環 不鏽鋼,鈍化 不含衝突礦物 符合REACH標準
J最小值(吋) 0.08 最高溫度(°F) 302 最低溫度(°F) -22
插銷材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 按壓螺栓材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 彈簧材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化
把手材質 不鏽鋼,鈍化 滾珠材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務