(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速釋放銷附T形把手 單動型 符合NASM / MS 17985

快速釋放銷附T形把手 單動型 符合NASM / MS 17985

快速釋放銷,符合NASM(原規範:MS),用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。
快速釋放銷(單動作滾珠鎖定銷/滾珠鎖定銷)根據航空規範NASM標準(原規範:MS)生產,並經過NAS 1332測試。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
4211.A03
4211.A05
4211.A08
4211.A12
4211.A13
4211.A14
4211.A26
4211.B05
4211.B09
4211.B11
4211.B12
4211.B13
4211.B15
4211.B16
4211.B21
4211.B26
4211.B28
4211.B40
4211.C03
4211.C06
4211.C09
4211.C10
4211.C11
4211.C13
4211.C15
4211.C16
4211.C18
4211.C20
4211.C23
4211.C29
4211.C30
4211.C33
4211.C40
4211.C50
4211.C64
4211.C70
4211.D05
4211.D10
4211.D12
4211.D15
4211.D16
4211.D20
4211.D24
4211.D25
4211.D26
4211.D28
4211.D31
4211.D32
4211.D35
4211.D40
4211.D45
4211.E12
4211.E18
4211.E23
4211.E24
4211.E26
4211.E29
4211.E36
4211.E40
4211.E42
型號相關數量折扣標準
出貨日
公稱直徑
(吋)
A最大值
(吋)
A最小值
(吋)
B
(吋)
C
(吋)
D
(吋)
D最大值
(吋)
D最小值
(吋)
E
(吋)
E最大值
(吋)
E最小值
(吋)
F
(吋)
F最小值
(吋)
F最大值
(吋)
G最大值
(吋)
H最小值
(吋)
夾持長度
(吋)
定位孔
(吋)
Location hole to
(吋)
Location hole of
(吋)
抗剪切力,雙倍
(lb)
最小張力
(lb)
重量
(g)
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.30.1920.1940.19515020024
8天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.50.1920.1940.19515020024
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.80.1920.1940.19515020025
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.20.1920.1940.19515020026
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.30.1920.1940.19515020027
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.40.1920.1940.19515020027
10天~ 3/160.18850.1870.220.260.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.82.60.1920.1940.19515020033
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.50.2520.2540.25920023026
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.90.2520.2540.25920023027
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.10.2520.2540.25920023028
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.20.2520.2540.25920023030
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.30.2520.2540.25920023030
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.50.2520.2540.25920023032
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.60.2520.2540.25920023033
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.82.10.2520.2540.25920023036
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.82.60.2520.2540.25920023040
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.82.80.2520.2540.25920023041
10天~ 1/40.24850.2470.2890.290.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.840.2520.2540.25920023049
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.30.3150.31650.31251440051027
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.60.3150.31650.31251440051030
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.80.90.3150.31650.312514400510-
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.810.3150.31650.31251440051034
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.10.3150.31650.31251440051035
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.30.3150.31650.31251440051036
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.50.3150.31650.31251440051039
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.60.3150.31650.31251440051039
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.81.80.3150.31650.31251440051041
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.820.3150.31650.31251440051043
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.82.30.3150.31650.31251440051045
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.82.90.3150.31650.31251440051052
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.830.3150.31650.31251440051053
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.83.30.3150.31650.31251440051056
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.840.3150.31650.31251440051062
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.850.3150.31650.31251440051075
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.86.40.3150.31650.31251440051089
10天~ 5/160.3110.30950.3750.330.280.310.250.440.50.381.7831.751.8151.270.870.3150.31650.31251440051093
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.850.50.3770.3790.3752070057543
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.8510.3770.3790.3752070057548
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.851.20.3770.3790.3752070057555
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.851.50.3770.3790.3752070057557
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.851.60.3770.3790.3752070057558
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.8520.3770.3790.3752070057560
8天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.852.40.3770.3790.3752070057569
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.852.50.3770.3790.3752070057572
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.852.60.3770.3790.3752070057572
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.852.80.3770.3790.3752070057572
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.853.10.3770.3790.3752070057580
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.853.20.3770.3790.3752070057580
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.853.50.3770.3790.3752070057585
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.8540.3770.3790.3752070057591
10天~ 3/80.37350.3720.440.3650.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.450.854.50.3770.3790.37520700575100
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.851.20.440.44250.43752850071060
8天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.851.80.440.44250.43752850071069
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.852.30.440.44250.43752850071082
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.852.40.440.44250.43752850071080
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.852.60.440.44250.43752850071090
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.852.90.440.44250.43752850071093
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.853.60.440.44250.437528500710-
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.8540.440.44250.437528500710113
10天~ 7/160.4360.43450.5090.380.3450.390.30.5680.6250.5121.9352.0651.470.854.20.440.44250.437528500710117

Loading...

基本資訊

安裝環 不鏽鋼,鈍化 不含衝突礦物 符合REACH標準
最高溫度(°F) 302 最低溫度(°F) -22 插銷材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化
按壓螺栓材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 彈簧材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化 把手材質 鋁,黑色陽極處理
滾珠材質 不鏽鋼,析出硬化,鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務