(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1007.400 |
1007.500 |
1007.600 |
1007.700 |
1007.800 |
1007.900 |
1107.400 |
1107.500 |
1107.600 |
1107.700 |
1107.800 |
1107.900 |
1108.000 |
1108.100 |
1108.200 |
1108.300 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | 系統 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 8.5 | 24 | 3 | V40 | 9 | |||
10天~ | 8.5 | 39.5 | 3 | V40 | 28 | |||
10天~ | 8.5 | 24 | 4 | V40 | 12 | |||
10天~ | 8.5 | 39.5 | 4 | V40 | 37 | |||
10天~ | 8.5 | 24 | 5 | V40 | 15 | |||
10天~ | 8.5 | 39.5 | 5 | V40 | 46 | |||
10天~ | 13 | 39.5 | 3 | L12 | 26 | |||
10天~ | 13 | 59.5 | 3 | L12 | 63 | |||
10天~ | 13 | 39.5 | 4 | L12 | 35 | |||
10天~ | 13 | 59.5 | 4 | L12 | 85 | |||
8天~ | 13 | 39.5 | 5 | L12 | 44 | |||
10天~ | 13 | 59.5 | 5 | L12 | 107 | |||
10天~ | 13 | 39.5 | 10 | L12 | 85 | |||
10天~ | 13 | 59.5 | 10 | L12 | 208 | |||
10天~ | 13 | 39.5 | 20 | L12 | 170 | |||
10天~ | 13 | 59.5 | 20 | L12 | 416 |
Loading...
材質 | 鋼,表面硬化,研磨 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策