(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空用過濾器 AFJ20~AFJ40

真空用過濾器 AFJ20~AFJ40

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防止真空機器的故障產生!
【特長】
・依濾芯洗淨可重複使用
・可去除水滴
・利用杯體保護罩覆蓋於杯體全身
・依用途有2種類型可選擇
大流量型(除去異物)
水滴去除型(除去水滴+異物)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AFJ30-02B-5-S
AFJ30-03-5-T
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No.(IN側) 托架 詳細型式
19天 1/4水滴去除型
19天 3/8大流量型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No.(IN側) 托架 詳細型式

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 標準 過濾度 5μm 用途 真空線
去除對象 灰塵・水分 接續種類(IN側) Rc(Rp) 本體尺寸 30
外殼 聚碳酸酯外殼 流動方向 流動方向(左→右) 壓力單位 製品銘板與注意銘板的單位標記(MPa/℃)