(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

隔膜幫浦(膜片式幫浦)電磁閥内藏型 氣控型(外部切換型)PB1000A

隔膜幫浦(膜片式幫浦)電磁閥内藏型 氣控型(外部切換型)PB1000A

廣泛的流體傳送,適於回收小型、大容量的膜片式幫浦。
【特長】
・維修性提升
・抗異物力強的逆止閥
・小型・輕量體積減少25%
・削減消耗電力
・壽命提升(與既有品比較1.5倍)
【用途】
・洗車機、印刷機、工作機械、分析裝置(醫療・生技業界)、半導體・太陽電池相關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 商品圖片為系列代表圖。。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PB1011A-01
PB1013A-01-B
型號數量折扣標準
出貨日
驅動方式 選購品
8天 內建電磁閥型
8天 氣動型附腳架
型號
型號數量折扣標準
出貨日
驅動方式 選購品

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 流程泵 連接口徑(空氣側) Rc1/8 訂製規格 無訂製

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767