(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

3通口氣控閥 VTA301 Series

3通口氣控閥 VTA301 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

3通口氣控閥 VTA301 Series【特長】
・從0MPa壓力即可使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VTA301-01
VTA301-02
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No.
8天 1/8
8天 1/4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 使用環境 防塵
切換的種類 3孔通用 接續種類 Rc 使用溫度範圍(℃) -10::50
托架 詳細型 VTA301 通口數 3
規格 單體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767