(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣引導型2通口電磁閥 VXP21・22・23 Series

氣引導型2通口電磁閥 VXP21・22・23 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・豐富組合,可進行各種流體的控制
・拆解、安裝省時
・可選擇螺牙、法蘭安裝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VXP2270S-32-4TZ
VXP2380-14-5GS
VXP2380S-40-4T
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 配管螺牙No. 管法蘭No. 絕緣等級 電壓 密封材材質 選配 導線出線 本體尺寸 本體形式
19天 管法蘭-32HAC220V 50/60HzPTFE(FKM)附突波消除器、指示燈電纜管端子32AVXP22
19天 [Rc(R)] Rc1 1/2-BDC24VNBR附突波消除器直接出線40AVXP23
19天 管法蘭-40HAC220V 50/60HzPTFE(FKM)電纜管端子40AVXP23

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用流體 空氣 / 水 / 油 / 氣體 / 蒸氣 使用環境 標準
切換的種類 常閉 驅動的種類 氣引式 本體材質 C37或CAC408
托架 閥形式 通電時開型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767