(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

水性・溶劑類流體用閥 (2・3通口氣控閥)VCC Series

水性・溶劑類流體用閥 (2・3通口氣控閥)VCC Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・對應兩種液體塗料(VCC12D)
PTFE膜片構造=排除摩擦部
減少塗料硬化
・可安裝機械手臂(省空間、輕量)
2閥體/1連座上(間距30mm)
2・3口閥可以混和安裝在連座上
連座採用樹脂成型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VCC12-00
VCC12D-00
型號數量折扣標準
出貨日
通口數
19天 2口閥
19天 2口/膜片型(對應2種塗料)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 / 水 接續種類 其他
使用溫度範圍(℃) 5::50 相關零件種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767