(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【10-Series 無塵室】
・對應無塵室環境
・防止無塵室內的發塵
【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應有銅材質・氟素材質限制的環境
・外形尺寸與標準品相同
【21-Series 銅系・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有銅系・氟素・矽膠系限制的環境
・構造與無塵室系列相同(潤滑脂、包裝型態與無塵室系列不同。)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
10-AW40-04B-JN-B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
調節閥組件組合 | 過濾器調節閥 | 連接口徑 | Rc1/2 | 壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 |
---|---|---|---|---|---|
過濾器 過濾度 | 5μm | 壓力計 | 無(無壓力接頭連接器) | 釋放結構 | 非溢流 |
排水旋塞 | 無(排水導管) | 流動方向 | 標準流程(左→右) | 最高使用壓力(MPa) | 1 |
杯體材質 | 聚碳酸酯杯體 | 杯體導引 | 有 | 過濾器 水氣儲容量(cm3) | 45 |
本體尺寸 | 40 | 設定壓力 | 0.05~0.85MPa | 冷凝水排出口 | 排水導管1/4 |
壓力單位 | 製品銘板與壓力錶單位標記:MPa | 過濾調壓閥逆流功能 | 無 | 附屬品 | 附托架 |
種類別 | 無塵系列 |
過濾調壓閥 10/20/21-AW-B・10/20/21-AW□K-B的型號10-AW40-04B-JN-B頁面。
記載關於型號10-AW40-04B-JN-B之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策