(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

給油器 AL10-A~AL60-A Series 相關零件

SMC C TYPE

給油器 AL10-A~AL60-A Series 相關零件

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。

【特長】
・給油器 AL10-A~AL60-A Series 相關零件,杯體組・擋塊(組件)・擋塊保持座組・給油塞頭・滴下視窗組

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C4SL-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
C4SL-A
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

水氣排出 無排水旋塞 外殼 聚碳酸酯外殼 外殼保護罩 附保護罩
規格 壓力、溫度的單位標記:MPa、℃ 種類詳細 外殼組件 適用機種 AL40-A、AL40-06-A、AL50-A、AL60-A
管連接螺牙種類 Rc、G

給油器 AL10-A~AL60-A Series 相關零件的型號C4SL-A頁面。
記載關於型號C4SL-A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767