(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series 底座

5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series 底座

※產品圖片是一個示意圖。 請注意可能與實際產品有差異。。

【特長】
・5通口電磁閥 SV1000・SV2000・SV3000・SV4000用的底座

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SS5V1-W10S1QWD-16B-C4-D
SS5V1-W16SA2WD-16B-N7
SS5V2-10FD1-04B-N9
SS5V2-W10S1QWD-16B-C6-D
SS5V2-W10S1QWD-16B-N7-D
型號數量折扣標準
出貨日
網路傳輸協定 輸出形式 種類別 輸入輸出點數 安裝方式 通口接管口徑 適用閥 P、E口取出位置 DIN軌道長度指定 保護構造 閥連數 插座出線方向
19天 對應DeviceNet(TM)PNP感應器輸入對應EX250 拉桿式底板歧管塊-DIN軌道安裝(附DIN軌道)Φ4快速管接頭(A、B孔口)/Φ8快速管接頭(P、E孔口)SV1000兩側(2連~20連)-IP67規格16-
19天 對應DeviceNet(TM)/PROFIBUS DP/EtherNet/IP(TM)NPN(+共用)EX500 對應64點 盒式底板歧管塊16點(輸出)-Φ1/4"快速管接頭(A、B孔口)/Φ5/16"快速管接頭(P、E孔口)SV1000兩側(2連~16連)標準長度IP67規格16-
19天 -對應D型輔助插座 拉桿底板歧管塊-直接安裝Φ5/16"快速管接頭(A、B孔口)/Φ3/8"管接頭(P、E孔口)SV2000兩側(2連~20連)--4插座朝上
19天 對應DeviceNet(TM)PNP感應器輸入對應EX250 拉桿式底板歧管塊-DIN軌道安裝(附DIN軌道)Φ6快速管接頭(A、B孔口)/Φ10快速管接頭(P、E孔口)SV2000兩側(2連~20連)-IP67規格16-
19天 對應DeviceNet(TM)PNP感應器輸入對應EX250 拉桿式底板歧管塊-DIN軌道安裝(附DIN軌道)Φ1/4"快速管接頭(A、B孔口)/Φ3/8"快速管接頭(P、E孔口)SV2000兩側(2連~20連)-IP67規格16-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
網路傳輸協定 輸出形式 種類別 輸入輸出點數 安裝方式 通口接管口徑 適用閥 P、E口取出位置 DIN軌道長度指定 保護構造 閥連數 插座出線方向

Loading...

  1. 1

基本資訊

插座 規格 內部引導規格 I/O單元連數
輸入塊連數