(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series 選配零件

5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series 選配零件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。
【特長】
・5通口電磁閥 SV1000・2000・3000・4000 Series 選配零件

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AXT100-DS25-015
AXT100-DS25-030
AXT100-DS25-050
SV1000-51D1-13A-C8
SV1000-52U-1A-C8
型號數量折扣標準
出貨日
種類別 插座 安裝方式 通口接管口徑 規格 尺寸
8天 D型輔助插座 電纜線Ass'y----長1.5m
8天 D型輔助插座 電纜線Ass'y----長3m
8天 D型輔助插座 電纜線Ass'y----長5m
19天 給排氣塊Ass'y(拉桿式底板)SV1000插座朝上直接安裝Φ8快速管接頭對應D型輔助插座/內部引導規格-
19天 給排氣端塊Ass'y(拉桿式底板)SV1000-直接安裝Φ8快速管接頭內部引導規格-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
種類別 插座 安裝方式 通口接管口徑 規格 尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用Series SMC SVSeries