(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。
【特長】・備有對應各種通信規格的通訊電纜線。
型號 |
---|
EX9-AC005EN-PSPS |
EX500-AP050-S |
PCA-1075527 |
PCA-1567717 |
PCA-1567720 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用Series | 網路傳輸協定 | 種類別 | 插座 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | SMC EX9Series | SPEEDCON | 通訊線 | M12/4銷/兩側直型 | 電纜線長度0.5m/電纜線外徑6.7mm | ||
8天 | SMC EX500Series | - | 電源用纜線 | M12/5銷/A纜線/插座/直型/單側附插頭 | 電纜線長度5m/電纜線外徑6mm | ||
8天 | SMC PCASeries | CC-Link | 組裝式插座 | 插座/Push-in式 | - | ||
8天 | SMC PCASeries | CC-Link | 通訊線 | 插頭 | 電纜線長度5m/電纜線外徑7.8mm | ||
8天 | SMC PCASeries | CC-Link | 通訊線 | 插座 | 電纜線長度5m/電纜線外徑7.7mm |
型號 |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策