(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

現場總線元件 輸入・輸出對應 EX600 Series

現場總線元件 輸入・輸出對應 EX600 Series

【特長】
・減少配線工時、按下轉1/2圈 OK!採用SPEEDCON(Phoenix Contact公司制)
・自我診斷機能
・最大9連,可按不同順序連接

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EX600-DXNE
EX600-DYNE
型號數量折扣標準
出貨日
種類別 輸入輸出點數 斷線感測 插座
19天 數位輸入組件16點(輸入)D-sub插座(25銷)
19天 數位輸出組件16點(輸出)-M12插頭(5銷)4個
型號
型號數量折扣標準
出貨日
種類別 輸入輸出點數 斷線感測 插座

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用Series SMC EX600Series 輸出形式 NPN