(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無線系統小型遙控器 EX600-W Series

SMC PEUMATIC RELATED IEM

無線系統小型遙控器 EX600-W Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・熔接環境下也可使用
・耐雜訊性
・高速連接
・無線通信通訊應答時間5ms
・不需通訊電纜線
・I/O點數:最大1280點輸入/1280點輸出
・對應通訊協定

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EX600-WSV2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EX600-WSV2
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用Series SMC EX600Series 網路傳輸協定 無限子機組件 輸出形式 NPN

無線系統小型遙控器 EX600-W Series的型號EX600-WSV2頁面。
記載關於型號EX600-WSV2之規格、尺寸、型式情報。