(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

靜電消除器/噴嘴型 IZN10E

靜電消除器/噴嘴型 IZN10E

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・薄型・輕量
・依用途可選擇噴嘴:省能源噴嘴、大流量噴嘴
【用途】
・除電&除塵

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IZN10E-01P06
IZN10E-0206-X367
IZN10E-11P06N
IZN10E-1106
IZN10E-1106-B1
IZN10E-1106Z
IZN10E-1116
IZN10E-NT
型號數量折扣標準
出貨日
型式 顯示器 附加功能 離子平衡 離子平衡調整機能 電源 選購品 附屬品、選購品/個別準備 輸出入規格 插座選項 快速管接頭 訂製規格
19天 噴嘴形帶靜電/除靜電狀態±10VDC24V-電源線(3m)PNP輸出入節能噴嘴Φ6:公制尺寸
19天 噴嘴形帶靜電/除靜電狀態±15VDC24V-電源線(3m)NPN輸出入大流量噴嘴Φ6:公制尺寸噴嘴形狀:直角型
19天 噴嘴形帶靜電/除靜電狀態 / 異常異常訊號輸出-DC24V-無電源線PNP輸出入配管用內螺牙Φ6:公制尺寸
8天 噴嘴形帶靜電/除靜電狀態 / 異常異常訊號輸出-DC24V-電源線(3m)NPN輸出入配管用內螺牙Φ6:公制尺寸
8天 噴嘴形帶靜電/除靜電狀態-DC24V-L型托架/電源線(3m)NPN輸出入配管用內螺牙Φ6:公制尺寸
19天 噴嘴形帶靜電/除靜電狀態 / 異常異常訊號輸出-DC24V-電源線(10m)NPN輸出入配管用內螺牙Φ6:公制尺寸
19天 噴嘴形帶靜電/除靜電狀態 / 異常異常訊號輸出-DC24V-電源線(3m)NPN輸出入配管用內螺牙Φ6:公制尺寸(L型)
8天 相關零件-----附屬品(個別準備用)射極總成--

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用壓力範圍(MPa) 0.05::0.7

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767