(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

靜電消除器 IZS31 Series (型號表)

SMC AIR IONIZER

靜電消除器  IZS31 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・透過感測器控制除電
・回饋感測器
測定高速除電、除電對象極性和帶電量
・自動平衡感測器[高精度型]
高精度調整工件附近的除電
・自動平衡感測器[本體安裝型]
可安裝於靜電消除器本體,安裝場所不侷限
【用途】
・寶特瓶的除靜電、底片的除靜電、晶圓搬送時的除靜電等

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IZS31-620CPZ-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IZS31-620CPZ-B
型號數量折扣標準
出貨日
型式 顯示器 附加功能 離子平衡 離子平衡調整機能 使用壓力範圍
(MPa)
電源 附屬品、選購品/個別準備 輸出入規格 桿長度
(mm)
射極盒種類 射極材質 感應器 訂製規格
19天 棒形異常訊號輸出±30V自動~0.7DC24V附電源線(10m)/附托架PNP輸出620高速除電矽膠無感應器

Loading...

  1. 1

靜電消除器 IZS31 Series的型號IZS31-620CPZ-B頁面。
記載關於型號IZS31-620CPZ-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
IZS31-180-B-X210
IZS31-2060-B-X10
IZS31-300JZ-B
IZS31-380-B
IZS31-620-B
IZS31-NC
型號數量折扣標準
出貨日
型式 顯示器 附加功能 離子平衡 離子平衡調整機能 使用壓力範圍
(MPa)
電源 附屬品、選購品/個別準備 輸出入規格 桿長度
(mm)
射極盒種類 射極材質 感應器 訂製規格
19天 棒形異常訊號輸出±30V自動~0.7DC24V附電源線(3m)/附托架NPN輸出180高速除電無感應器高電壓、控制部分離型短型
19天 棒形異常訊號輸出±30V自動~0.7DC24V附電源線(3m)/附托架NPN輸出2060高速除電無感應器對應標準外桿長度產品(孔距80mm)
19天 棒形異常訊號輸出±30V自動~0.7DC24V附電源線(10m)/附托架NPN輸出300維修成本低無感應器
19天 棒形異常訊號輸出±30V自動~0.7DC24V附電源線(3m)/附托架NPN輸出380高速除電無感應器
19天 棒形異常訊號輸出±30V自動~0.7DC24V附電源線(3m)/附托架NPN輸出620高速除電無感應器
19天 相關零件------高速除電匣---矽膠-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767