(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

O型環 AS568系列(固定用・運動用)(舊ARP568) (型號表)

NOK O-RINGS

O型環 AS568系列(固定用・運動用)(舊ARP568)

截面為O型的環狀墊圈,作為流體或防塵密封使用。擁有可對應各式各樣使用條件的豐富材質選擇。

O型環為截面O型(圓形)的環狀墊圈,安裝於溝槽使其適度壓縮,作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用。 NOK運用可對應各式各樣用途的合成橡膠,製作出能長時間使用或於嚴酷條件下使用的O型環。
提供有可與AN6227(舊JIS W1516)、AN6230(舊JIS W1517)互換的尺寸選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CO4905-B0

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型號
CO4905-B0
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
材料(NOK記號) NOK No. 硬度 使用溫度範圍
(℃)
線徑公差
(mm)
9天~ 266.075.33丁腈橡膠耐礦物油276.73A105AS568-378-B90-23~100±0.12

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 G(固定用)

O型環 AS568系列(固定用・運動用)(舊ARP568)的型號CO4905-B0頁面。
記載關於型號CO4905-B0之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CO0353-B0
CO0354-B0
CO0355-B2
CO4905-N0
CO4906-B0
CO4906-N0
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
材料(NOK記號) NOK No. 硬度 使用溫度範圍
(℃)
線徑公差
(mm)
9天~ 50.393.53丁腈橡膠耐礦物油57.45A105AS568-226-B90-23~100±0.10
9天~ 53.573.53丁腈橡膠耐礦物油60.63A105AS568-227-B90-23~100±0.10
9天~ 56.743.53丁腈橡膠耐礦物油63.8A105AS568-228-B90-23~100±0.10
9天~ 266.075.33氟橡膠耐熱 / 耐汽油 / 耐礦物油276.73F201AS568-378-D70-15~200±0.12
9天~ 304.175.33丁腈橡膠耐礦物油314.83A105AS568-381-B90-23~100±0.12
9天~ 304.175.33氟橡膠耐熱 / 耐汽油 / 耐礦物油314.83F201AS568-381-D70-15~200±0.12

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767