(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CO8801-B0
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | G(固定用) |
---|
O型環 AS568系列(固定用・運動用)(舊ARP568)的型號CO8801-B0頁面。
記載關於型號CO8801-B0之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CO0353-B0 |
CO0354-B0 |
CO0355-B2 |
CO8801-G0 |
CO8802-B0 |
CO8802-G0 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 線徑 W (mm) | 材質 | 環境・用途 | 外徑 (φ) | 材料(NOK記號) | NOK No. | 硬度 | 使用溫度範圍 (℃) | 線徑公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 50.39 | 3.53 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 | 57.45 | A105 | AS568-226-B | 90 | -23~100 | ±0.10 | ||
9天~ | 53.57 | 3.53 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 | 60.63 | A105 | AS568-227-B | 90 | -23~100 | ±0.10 | ||
9天~ | 56.74 | 3.53 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 | 63.8 | A105 | AS568-228-B | 90 | -23~100 | ±0.10 | ||
9天~ | 240.67 | 5.33 | 氟橡膠 | 耐熱 / 耐汽油 / 耐礦物油 | 251.33 | F201 | AS568-375-D | 70 | -15~200 | ±0.12 | ||
9天~ | 430.66 | 5.33 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 | 441.32 | A105 | AS568-386-B | 90 | -23~100 | ±0.12 | ||
9天~ | 430.66 | 5.33 | 氟橡膠 | 耐熱 / 耐汽油 / 耐礦物油 | 441.32 | F201 | AS568-386-D | 70 | -15~200 | ±0.12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策