(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FGH Series用薄膜式濾心 ED Series

FGH Series用薄膜式濾心 ED Series

【特長】
・高精度過濾效率:99.9%以上除去。
・容易使用。
・長壽命。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ED801S-X20T
ED901S-X40T
型號數量折扣標準
出貨日
公稱過濾精度 濾心尺寸
19天 0.2μmFGH200用
19天 0.4μmFGH300用
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱過濾精度 濾心尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件(更換用濾心) 濾心襯套材質 PTFE