(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

液體用高精度過濾器 FGH Series

SMC FILTER

液體用高精度過濾器 FGH Series

【特長】
・過濾效率:除去99%以上
・殼體內防止發塵
・實施完全性檢查
・防止外殼內的液體積存

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AL-43S

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式[相關零件(補助機器)] 墊圈(六角螺栓)濾心長度(mm)
濾心種類濾心襯套材質

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AL-43S
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 墊圈(六角螺栓) 濾心長度(mm) 濾心種類
濾心襯套材質

液體用高精度過濾器 FGH Series的型號AL-43S頁面。
記載關於型號AL-43S之規格、尺寸、型式情報。