(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安全性・維修性優異的袋式過濾器。
【特長】
・大流量過濾
・容易維修
・附安全機構
・袋狀濾心
・可選擇廣泛過濾精度
・採用綁帶式
・可於容器外交換濾心
・不積液構造
・輕量化
・配管作業性容易
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FGFS1A-20-E005B-G
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 袋式過濾器 | 流體品質 | 液體 | 過濾度 | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | Rc | 配管螺牙No. | 2 | 使用環境 | 標準 |
排水旋塞 | 無 | 杯體材質 | 不鏽鋼 | 杯體導引有無 | 無 |
連接方式 | 管連接型 | 使用壓力範圍(MPa) | ::0.5 | 杯體導引 | 左→右 |
附屬品 | 無 | O形環、墊片材質 | NBR | 訂製品規格 | 無 |
管法蘭的公稱 | 無 | 壓力計附屬品 | 附壓力錶 | 適用機種 | 無 |
濾心尺寸 | Φ190×440 |
袋式過濾器 FGF Series的型號FGFS1A-20-E005B-G頁面。
記載關於型號FGFS1A-20-E005B-G之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策