(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
<濾紙濾心>
・折疊式濾筒,過濾面積大,濾心壽命長,經濟性好。。
・動作油、潤滑油、燃料油、液化氣工業用各種油・乾糙惰性氣體、乾燥空氣的過濾最合適。。
<微網濾心>
・不鏽鋼網,過濾精度高。
・耐熱・耐化學品性優良,適合廣泛的用途。
・折疊式濾筒,具有圓筒3倍的過濾積。
・清洗後,反覆使用,經濟性好。
・用於高精度的校驗過濾,40μm以下;用作高級濾網,74μm以上。
・各種氣體・液體・高溫流體。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
EP100-020N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 相關零件(更換用濾心) | 濾心材質 | 濾紙(棉、浸泡酚醛樹脂) | 濾心襯套材質 | NBR |
---|---|---|---|---|---|
公稱過濾精度 | 20μm | 濾心尺寸 | Φ65×250 |
標準濾心 濾紙・微網的型號EP100-020N頁面。
記載關於型號EP100-020N之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策