(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

濾心 燒結金屬・纖維

濾心 燒結金屬・纖維

【特長】
・機械強度・耐熱・耐化學品性優良
・是微粉末金屬的燒結,可得到高過濾精度
・濾心阻塞時,可進行清洗,反覆使用。
【用途】
・可保持液體潔淨,最適合作校檢過濾器。各種氣體、液體、一般溶劑、高溫流體。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EH10G
EH11R10G
EH19R10GV
EH23R10GV
EH39R10GV
EHM11R10A
EHM15R10A
EHM23R10AY
EHM39R10AY
ES100-005T
型號數量折扣標準
出貨日
濾心種類 濾心材質 濾心襯套材質 公稱過濾精度 濾心尺寸
8天 纖維濾芯-0.5μm-
8天 纖維濾芯-50μm-
8天 纖維濾芯-10μm-
8天 纖維濾芯-5μm-
8天 纖維濾芯-1μm-
8天 纖維濾芯聚丙烯-50μm-
8天 纖維濾芯聚丙烯-20μm-
8天 纖維濾芯聚丙烯-5μm-
8天 纖維濾芯聚丙烯-1μm-
19天 燒結金屬過濾器濾芯SUS316氟樹脂5μmΦ65×250
型號
型號數量折扣標準
出貨日
濾心種類 濾心材質 濾心襯套材質 公稱過濾精度 濾心尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件(更換用濾心)