(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・適合中流量・低壓過濾
・V綁帶型,濾心容易更換(附外蓋飛散防止機構)
・適用廣泛流體
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FGESA-20-S120NA-G2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 工業用過濾器 | 流體品質 | 液體 | 過濾度 | 120μm |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | R | 配管螺牙No. | 2 | 使用環境 | 標準 |
排水旋塞 | 無 | 杯體材質 | SUS304 | 杯體導引有無 | 無 |
連接方式 | 管連接型 | 使用壓力範圍(MPa) | ::0.7 | 杯體導引 | 左→右 |
O形環、墊片材質 | NBR | 濾心長度(mm) | 250 | 濾心種類 | 燒結金屬 |
濾心材質 | 不鏽鋼 | 濾心襯套材質 | NBR | 壓力計附屬品 | G46-10-02-SRB(接液部SUS) |
適用機種 | 無 |
工業過濾器 FGE Series的型號FGESA-20-S120NA-G2頁面。
記載關於型號FGESA-20-S120NA-G2之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策