(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

增壓中繼閥 IL100 Series

增壓中繼閥 IL100 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・從計裝機器到操作部為止,配管距離非常長時或操作部容量大時使用。
・操作部的驅動速度可大幅提昇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IL100-02
IL100-03
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑
19天 1/4
19天 3/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺絲種類 Rc 規格 標準 附屬品
級別 增押中繼閥

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767