(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

空-空定位器 IP5000・5100 Series(槓桿型/迴轉型)

空-空定位器 IP5000・5100 Series(槓桿型/迴轉型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】・JIS F8007 IP55。
・管連介面徑 1/4。・可根據型號選擇牙型種類。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IP5000-030
IP5100-031-D
型號數量折扣標準
出貨日
撥叉槓桿式接頭 開度送信 型式
19天 槓桿型
19天 S迴轉型

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺絲種類 Rc 連接口徑 1/4 輸入壓力(MPa) 0.02~0.1(標準)
壓力(MPa) 1.0 引導閥 槓桿組件
環境溫度(℃) -20~80(標準)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767