(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

智慧定位器 IP8001・8101 Series(槓桿型/迴轉型)

SMC IP TYPE

智慧定位器 IP8001・8101 Series(槓桿型/迴轉型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

裝配了微電腦和檢測器可遠端簡易地變更、監視各種參數。
【特長】
・防塵、防水性
・防爆構造
・監控功能・附內部開度顯示板
・附外部刻度板(旋轉型、背面安裝)
・ 通過內置於本體的按鈕,可以簡單地進行各種參數的設定。
・與以前的機械式定位器相比,零點/量程調整容易。
・充實的輸出功能
・控制狀態的顯示
・對應現有設備的2線式輸入
・HART通信功能
・安裝的互換性本
・節能化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IP8101-033-C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IP8101-033-C
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 附HART通信功能 壓力(MPa) 1.0 撥叉槓桿式接頭 M
槓桿組件 外部刻度板 LCD用附窗口本體蓋
空氣連接口 Rc1/4 電線管連接口 G1/2 防爆構造 標準品
環境溫度(℃) -20~80 符合CE規範 非對應 型式 智慧迴轉型

智慧定位器 IP8001・8101 Series(槓桿型/迴轉型)的型號IP8101-033-C頁面。
記載關於型號IP8101-033-C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767