(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・防塵、防水性
・防爆構造
・監控功能
・附內部開度顯示板
・附外部刻度板(旋轉型、背面安裝)
型號 |
---|
IP8000-021 |
IP8000-030-X14 |
IP8000-031 |
IP8100-000-H-Q |
IP8100-030-DH-X14 |
IP8100-031 |
IP8100-031-DH |
IP8100-031-DHJR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 壓力 (MPa) | 端子箱 | 撥叉槓桿式接頭 | 外部刻度板 | 開度送信 | 空氣連接口 | 電線管連接口 | 防爆構造 | 符合CE規範 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 0.3 | 有 | 無 | 無 | 無 | Rc1/4 | G1/2 | 標準品 | 非對應 | 電-空型槓桿型 | ||
19天 | 1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1/4NPT | M20×1.5 | - | 非對應 | 電-空型槓桿型 | ||
19天 | 1.0 | 有 | 無 | 無 | 無 | Rc1/4 | G1/2 | 標準品 | 非對應 | 電-空型槓桿型 | ||
19天 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | Rc1/4 | G1/2 | 標準品 | CE對應品 | 電-空型迴轉型 | ||
19天 | 1.0 | 無 | SX | 有 | 無 | 1/4NPT | M20×1.5 | - | 非對應 | 電-空型迴轉型 | ||
19天 | 1.0 | 有 | 無 | 無 | 無 | Rc1/4 | G1/2 | 標準品 | 非對應 | 電-空型迴轉型 | ||
19天 | 1.0 | 有 | S | 有 | 無 | Rc1/4 | G1/2 | 標準品 | 非對應 | 電-空型迴轉型 | ||
19天 | 1.0 | 有 | S | 有 | 開度發信(DC4~20mA)/逆作動型 | Rc1/4 | G1/2 | 標準品 | 非對應 | 電-空型迴轉型 |
Loading...
選項 | 無 | 引導閥 | 無 | 槓桿組件 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
補償彈簧 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策