(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

依據NAMUR規格 5通口電磁閥 VFN2000N Series

依據NAMUR規格 5通口電磁閥 VFN2000N Series

【特長】
・固定面為NAMUR規格基準
・依據NAMUR規格基準的工業用閥,可直接安裝在驅動器上

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFN2120N-3DZB-02
VFN2120N-4DZB-02
VFN2120N-5D-02F-Q
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 配管口的種類 手動開關 指示燈・突波電壓保護迴路 CE對應 手動操作種類
19天 AC110V/120V[Rc(R)] Rc鎖定附指示燈·突波電壓保護迴路非對應鎖定式(要工具型)
19天 AC220V[Rc(R)] Rc鎖定附指示燈·突波電壓保護迴路非對應鎖定式(要工具型)
19天 DC24VG非鎖定符合CE規範非鎖定按壓式(扁平型)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 配管口的種類 手動開關 指示燈・突波電壓保護迴路 CE對應 手動操作種類

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 標準 電磁閥的數量
切換的種類 2位置排氣 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 配管螺牙No. 1/4
配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸 Cv值 0.85
密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0.15~0.9 控制給氣 內部
接線取出方式 DIN端子型