(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・外部要部/備有SUS型。
・備有低溫環境用/高溫環境用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1301-002 |
1301-1202G |
1301-2502 |
1301-2502BG |
1301-2502G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 壓力計 | 附屬品 | 設定壓力 |
---|---|---|---|---|---|
19天 | [無] 無 | 無 | 0.02~0.2MPa | ||
19天 | [附壓力計] 附壓力計 | 無 | 0.02~0.29MPa | ||
19天 | [無] 無 | 無 | 0.02~0.49MPa | ||
8天 | [附壓力計] 附壓力計 | 附托架 | 0.02~0.49MPa | ||
8天 | [附壓力計] 附壓力計 | 無 | 0.02~0.49MPa |
型號 |
---|
Loading...
調節閥/增壓閥 | 調節閥 | 使用流體 | 空氣 | 調節閥種類 | 過濾器調節閥 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 標準 | 使用環境 | 高溫環境用 / 低溫環境用 | 供給側 接續種類 | Rc |
供給側 接續外徑 | 1/4 | 控制側 連接種類 | Rc | 控制側 連接徑 | 1/4 |
排氣結構 | 有 | 回流功能 | 無 | 流動方向 | 左→右 |
電源 | 無 | 握把材質 | ABS/黄銅 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策