(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附過濾器減壓閥 IW Series

附過濾器減壓閥 IW Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・設定壓力備有調整式·固定式2種
・可選擇低溫·高溫用、外部銅系不可
・壓力錶連接方向:2方(表面·後面)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IW215-02BG
IW215-N02BG-T
型號數量折扣標準
出貨日
使用環境 供給側 接續種類 控制側 連接種類
8天 標準RcRc
19天 高溫環境用[NPT] NPT[NPT] NPT

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 過濾器調節閥
形狀 標準 壓力計 附壓力計 供給側 接續外徑 1/4
控制側 連接徑 1/4 排氣結構 回流功能
使用流量(l/min) 1 流動方向 左→右 電源
附屬品 附托架 設定壓力 0.02~0.5MPa 規格 調整式(握把)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767