(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KSG/KSCPG磨齒平齒輪

KSG/KSCPG磨齒平齒輪

【特長】
・最適合KRG磨齒齒條的搭配小齒輪。
・SCM440合金鋼,調質+齒面高頻淬火。
・進行磨齒加工,高精度且高強度的平齒輪。
・JIS N6級 m1~3 齒數 20~40。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KSCPG5-20
KSCPG5-25
KSCPG5-30
KSCPG5-40
KSCPG10-20
KSCPG10-25
KSCPG10-30
KSCPG10-40
KSG1-20
KSG1-25
KSG1-30
KSG1-32
KSG1-36
KSG1-40
KSG1.5-20
KSG1.5-25
KSG1.5-30
KSG1.5-32
KSG1.5-36
KSG1.5-40
KSG2-20
KSG2-25
KSG2-30
KSG2-32
KSG2-36
KSG2-40
KSG2.5-20
KSG2.5-25
KSG2.5-30
KSG2.5-32
KSG2.5-36
KSG2.5-40
KSG3-20
KSG3-25
KSG3-30
KSG3-32
KSG3-36
KSG3-40
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
5天~ 201015CP52515
5天~ 251015CP53515
5天~ 301515CP54015
5天~ 401515CP55515
5天~ 201530CP105020
5天~ 252030CP107020
5天~ 302030CP108520
5天~ 402530CP1011020
5天~ 2061011510
5天~ 2581012010
5天~ 3081012510
5天~ 32101012510
5天~ 36101013010
5天~ 40101013510
5天~ 2010151.52414
5天~ 2510151.53014
5天~ 3015151.53514
5天~ 3215151.54014
5天~ 3615151.54514
5天~ 4015151.55014
5天~ 20152023016
5天~ 25152024016
5天~ 30152025016
5天~ 32182025516
5天~ 36182026516
5天~ 40182027016
5天~ 2015252.54018
5天~ 2520252.55018
5天~ 3020252.56518
5天~ 3220252.57018
5天~ 3620252.58018
5天~ 4020252.59018
5天~ 20153035020
10天~ 25203036520
5天~ 30203038020
5天~ 32253038520
5天~ 36253039020
5天~ 402530311020

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 形狀 B形 熱處理 調質、齒面高周波淬火
表面處理 齒部以外染黑 齒研 磨削 間隙
軸承 軸孔公差 H7 金屬襯套
精度等級((級) ※新JIS) N6 軸孔形狀 圓孔 材質(詳情) SCM440

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767