(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

管路過濾器 FH34・44・54・64 Series

管路過濾器 FH34・44・54・64 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・輕巧堅固的安全設計
・濾芯容易更換
・確實的2次側密封
・大的油排出口
・可簡單的做油的流動方向的反轉
・可安裝阻塞狀態的檢知

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
EP020-010N
EP120-010N
EP910-005N
EP910-010N
FH340-04-000-P020
FH340-10-201-P010
型號數量折扣標準
出貨日
種類 製品種類 油壓動作油 連接口徑 公稱過濾度
(μm)
差壓顯示 洩壓閥 構造、連接方法 工作壓力(Max.)
(MPa)
流動方向
8天 相關零件濾芯石油類3/4B、1B10--
8天 相關零件濾芯石油類1 1/4B、1 1/2B10--
8天 相關零件濾芯石油類3/8B、1/2B5--
8天 相關零件濾芯石油類3/8B、1/2B10--
19天 管路過濾器-石油類Rc1/220附洩壓閥螺牙栓入3.5IN左
19天 管路過濾器-水、乙二醇類、乳劑類Rc1 1/410差壓顯示開關附洩壓閥螺牙栓入3.5IN左

Loading...

  1. 1

基本資訊

O形環公稱 濾芯 訂製規格 無(標準)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767