(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

立式吸油過濾器 FHIA Series

SMC FHIAV TYPE

立式吸油過濾器 FHIA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

作為保護油壓迴路中的各機器使用的作動油用過濾器。
【特長】
・沒有空氣積存
・捕集的粉塵可全數排出
・不需要排油孔
・簡單的濾芯更換作業
・輕巧、輕量
・可安裝阻塞狀態檢知

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FHIAV-10-M149MD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FHIAV-10-M149MD
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 吸油過濾器 油壓動作油 磷酸酯類 連接口徑 1 1/4B
公稱過濾度(μm) 149 差壓顯示 差壓顯示器 洩壓閥 無(蓋板)
O形環公稱 濾芯 微網

立式吸油過濾器 FHIA Series的型號FHIAV-10-M149MD頁面。
記載關於型號FHIAV-10-M149MD之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767