(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可決定與輸入信號 (空氣壓) 成比例的氣缸位置。
・附補正動作功能:即使因負載變動造成位置偏移,也可返回初期設定的位置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CPA2C50-100
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 滑塊形 |
---|---|---|---|---|---|
氣壓缸內徑 D(φ) | 50 | 行程 L(mm) | 100 | 附加功能 | 標準 |
環境・用途 | 標準 | 周圍溫度(℃) | -5::60 | 端點鎖定 | 無 |
閥型 | 無 | 使用壓力(MPa) | 0.02::0.7 | 種類 | 特殊氣壓缸 |
安裝支撐形式 | 1山搖擺型 | 防塵套 | 無 | 附屬品 | 無 |
P氣壓缸 附定位器氣壓缸 CPA2/CPS1 Series的型號CPA2C50-100頁面。
記載關於型號CPA2C50-100之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策