(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

計數器 CU 延長電纜線 CE Series

計數器 CU 延長電纜線 CE Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・可設定預設值的公差。
・簡單的操作方法。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE1-R10
CEU5PB-D
型號數量折扣標準
出貨日
補充記號 維修零件名稱 輸出方式 外部輸入 電源電壓
(V)
電纜線長度
(m)
8天 延長線延長線10
19天 多功能計數器PNP集電極開路輸出RS-232C+BCDDC24

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 維修零件 適用氣壓缸詳細 行程可讀氣壓缸 計數器 CE系列

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767